Erste Schritte mit dem BC3150
Für das folgende Beispiel werden folgende Hardware und Software Komponenten benötigt:
Hardware
- FC310x ab Firmware 2.0
- BC3150
- KL10x4
- KL20x4
- KL9010
- PROFIBUS Kabel + Verkabelungsmaterial (wie 24 VDC Netzteil etc.)
Software
- TwinCAT 2.9 Build 1020 (mindestens TwinCAT PLC Level)
Beispiel 1: Default Konfiguration
a.) Öffnen sie folgenden Link (Beispieldatei).
Dieser Link beinhaltet das System Manager File für die Master-Konfiguration mit der PROFIBUS-Karte FC310x und den Slaves BC3150. Wählen Sie die richtige PCI-Adresse für die FC3101

und stellen Sie auf dem BC3150 die PROFIBUS-Adresse 11 ein.

Aktivieren Sie die Konfiguration und starten Sie das System. Das TwinCAT Icon (rechts unten auf dem Desktop) muss grün sein. Die Bus-LED des BC3150 muss ebenfalls grün leuchten. Sollte dies nicht der Fall sein, überprüfen Sie die Adresse des BC3150 und die physikalische Verbindung zum PROFIBUS Master (Endwiderstände etc.).
b.) Öffnen Sie folgenden Link (Beispieldatei).
Dieser Link ist das PLC Projekt für den BC3150. Wählen Sie unter >Online\Auswahl des Zielsystem< den BC3150 aus.

Laden Sie das Projekt auf den Controller (>Online\einloggen<) und starten Sie das Programm (>Online\Start<). Die PLC LED auf dem BC3150 muss jetzt grün leuchten.
Programmbeschreibung
Das Programm zählt einen Wert >Profibus_Out_1< solange hoch, wie die Variable Profibus_Input_1 den Wert 0bin beinhaltet. Gleichzeitig taktet der erste digitale Ausgang mit ca. 2 Hz. Sie können im System Manager die Variabel >Var 36< auf einen Wert ungleich Null forcen. Damit bleibt der Zähler stehen und der erste digitale Ausgang wird konstant auf 1bin gesetzt.