Diagnose-LEDs

Zur Statusanzeige besitzt der Buskoppler LEDs. Die linke LED Reihe beschreibt den Feldbusstatus und den der PLC. Die rechte LED Reihe Seite zeigt die Versorgungsspannung und den Zustand des K-Bus an.

Diagnose-LEDs 1:
LEDs

LEDs zur Diagnose der Spannungsversorgung

LED (Power LEDs)

Bedeutung

LED Us

LED aus: Buskoppler hat keine Spannung 24 VDC

LED Up

LED aus: Keine Spannungsversorgung 24 VDC an den Powerkontakten angeschlossen

LEDs zur Diagnose des K-Busses

LED (Power LEDs)

Bedeutung

LED RUN

LED aus: kein K-Bus Update, LED an, blinkt: K-Bus läuft

LED ERR

LED aus: kein Fehler, LED blinkt: Siehe K-Bus Fehlercode 

Diagnose zum K-Bus Fehlercode

Fehler-
Code

Fehler-
argument

Beschreibung

Abhilfe

0

-

EMV Probleme

  • Spannungsversorgung auf Unter- oder Überspannungsspitzen kontrollieren
  • EMV- Maßnahmen ergreifen
  • Liegt ein K-Bus-Fehler vor, kann durch erneutes Starten (Aus- und Wiedereinschalten des Koppler) der Fehler lokalisiert werden

1 

0

EEPROM- Prüfsummenfehler

Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen

1

Überlauf im Code Buffer

Weniger Busklemmen stecken. Bei prog. Konfiguration sind zu viele Einträge in der Tabelle

2

Unbekannter Datentyp

Software Update des Buskopplers notwendig

2 

- 

Reserve

- 

3 

0

K-Bus-Kommandofehler

  • Keine Busklemme gesteckt
  • Eine der Busklemmen ist defekt, angehängte Busklemmen halbieren und prüfen ob der Fehler bei den übrigen Busklemmen noch vorhanden ist. Dies weiter durchführen, bis die defekte Busklemme lokalisiert ist.

4 

0

K-Bus-Datenfehler, Bruchstelle hinter dem Buskoppler

Prüfen ob die n+1 Busklemme richtig gesteckt ist, gegebenenfalls tauschen

n

Bruchstelle hinter Busklemme n

Kontrollieren ob die Busendklemme KL9010 gesteckt ist

5 

n

K-Bus-Fehler bei Register-Kommunikation mit Busklemme n

n-te Busklemme tauschen

6 

0

Fehler bei der Initialisierung

Buskoppler tauschen

1

Interner Datenfehler

Hardware-Reset des Buskopplers (aus - und wieder einschalten)

2

DIP-Schalter nach einem Software-Reset verändert

Hardware-Reset des Buskopplers (aus - und wieder einschalten)

7 

0

Hinweis: Zykluszeit wurde überschritten

Warning: Die eingestellte Zykluszeit wurde überschritten. Dieser Hinweis (blinken der LEDs) kann nur durch erneutes booten des Buskopplers gelöscht werden.
Abhilfe: Zykluszeit erhöhen

9 

0

Checksummenfehler im Programm-Flash

Programm erneut zum Busklemmen-Controller übertragen

1

Falsche oder fehlerhaft Bibliothek implementiert

Entfernen Sie die fehlerhaft Bibliothek 

10 

n

Die Busklemme n stimmt nicht mit der Konfiguration, die beim Erstellen des Boot-Projektes existiert überein

Die n-te Busklemme überprüfen. Sollte eine n-te Busklemme gewollt eingefügt worden sein, muss das Bootprojekt gelöscht werden.

14 

n

n-te Busklemme hat das falsche Format

Buskoppler erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt die Busklemme tauschen.

15 

n

Anzahl der Busklemmen stimmt nicht mehr

Buskoppler erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt, Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen

16 

n

Länge der K-Bus-Daten stimmt nicht mehr

Buskoppler erneut Starten, falls der Fehler erneut auftritt, Herstellereinstellung mit der Konfigurationssoftware KS2000 setzen

LED BUS - Feldbus-Diagnose

LED

Bedeutung

LED RUN

kein Feldbusangeschlossen, Buskoppler sucht die Baudrate

LED BF

Fehler Blinken - Fehlerart - Anzeige Display

LED DIA

Buskoppler hat Baudrate gefunden, wartet auf Config- und Parameterdaten

 

LED RUN

LED BF

LED DIA

Bedeutung

aus

aus

aus

kein Feldbusangeschlossen, Buskoppler sucht die Baudrate

an

an

an

 

an

an

aus

Buskoppler hat Baudrate gefunden, wartet auf Config- und Parameterdaten

an

aus

aus

kein Fehler, Koppler im Datenaustausch

an

aus

blinkt 

Ein Fehler liegt vor, siehe Fehlercode

LED PLC - SPS-Diagnose

LED

Bedeutung

PLC LED

LED an: PLC läuft, LED aus: PLC im Stopp