System Info Type
TYPE SYSTEMINFOTYPE
STRUCT
runTimeNo : BYTE;
projectName : STRING(32);
numberOfTasks : BYTE;
onlineChangeCount : UINT;
bootDataFlags : BYTE;
systemStateFlags : WORD;
END_STRUCT
END_TYPE
Legende
runTimeNo: Gibt die Nummer des Laufzeitsystems (1) an.
projectName: Name des Projekts als STRING.
numberOfTasks: Anzahl der im Laufzeitsystem befindlichen Tasks (max. 1).
onlineChangeCount: Anzahl der seit dem letzten Komplettdownload gemachten Online-Änderungen.
bootDataFlags: Reserviert
systemStateFlags: Reserviert.
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.9.0 | BCxx50, BC9x20 Controller | TcBaseBCxx50.lbx |