Bibliotheken - Übersicht
Für die Busklemmen Controller (Buskoppler mit SPS-Funktionalität) der Serie BCxx50 stellt die Automatisierungs-Software TwinCAT verschiedene Bibliotheken (Libraries) zur Verfügung (siehe Beckhoff Information System).
Download
Die Bibliotheken sind auch in dieser Dokumentation enthalten. Klicken Sie zum Extrahieren der Bibliotheken mit der linken Maustaste auf den Link und kopieren Sie die Bibliotheken in das Verzeichnis TwinCAT\PLC\LIB.
Standard
(Download)
TcSystemBCxx50. Die TcSystemBCxx50 benötigt die TcBaseBCxx50 Bibliothek.
(Download)
TcBaseBCxx50
(Download)
ChrAscBX.lbx
(Download)
![]() | Verwenden Sie die zur Firmware passende Bibliothek Für die neuste Firmware ist auch die neuste Bibliothek zu benutzen. Sollten Sie Ihren Busklemmen-Controller Updaten, tauschen Sie auch die Bibliotheken. |
TcSystemBCxx50
ADS | Version | Firmware | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
BC3150 | BC5150 | BC5250 | BC8150 | - | ||
ADSREAD |
| B0 | B0 | B1 | B0 | - |
ADSWRITE |
| B0 | B0 | B1 | B0 | - |
ADSRDWRT |
| B0 | B0 | B1 | B0 | - |
ADSWRTCTL |
| B0 | B0 | B1 | B0 | - |
ADSRDSTATE |
| B0 | B0 | B1 | B0 | - |
ADSRDDEVINFO |
| B0 | B0 | B1 | B0 | - |
Bit Functions | Version | Firmware | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
BC3150 | BC5150 | BC5250 | BC8150 | - | ||
CLEARBIT32 |
| B0 | B0 | B1 | B0 | - |
CSETBIT32 |
| B0 | B0 | B1 | B0 | - |
GETBIT32 |
| B0 | B0 | B1 | B0 | - |
SETBIT32 |
| B0 | B0 | B1 | B0 | - |
Controller | Version | Firmware | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
BC3150 | BC5150 | BC5250 | BC8150 | - | ||
FB_BasicPID | - | B0 | B0 | B1 | B0 | - |
- | - | - | - | - | - | - |
File Access | Version | Firmware | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
BC3150 | BC5150 | BC5250 | BC8150 | - | ||
FB_ReadFromFile |
| - | - | - | - | - |
FB_WriteToFile |
| - | - | - | - | - |
FB_ReadWriteFile |
| - | - | - | - | - |
Memory Functions | Version | Firmware | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
BC3150 | BC5150 | BC5250 | BC8150 | - | ||
MEMCMP |
| B0 | B0 | B1 | B0 | - |
MEMCYP |
| B0 | B0 | B1 | B0 | - |
MEMMOVE |
| B0 | B0 | B1 | B0 | - |
MEMSET |
| B0 | B0 | B1 | B0 | - |
NOVRAM Functions | Version | Firmware | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
BX3100 | BX5100 | BX5200 | BX8000 | - | ||
- | - | - | - | - | - | - |
SFC | Version | Firmware | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
BC3150 | BC5150 | BC5250 | BC8150 | - | ||
AnalyzeExpression |
| - | - | - | - | - |
AppendErrorString |
| - | - | - | - | - |
SFCActionControl |
| - | - | - | - | - |
System / Time / TBus | Version | Firmware | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
BC3150 | BC5150 | BC5250 | BC8150 | - | ||
DRAND |
| B0 | B0 | B1 | B0 | - |
SYSTEMTIME_TO_DT |
| B0 | B0 | B1 | B0 | - |
DT_TO_SYSTEMTIME |
| B0 | B0 | B1 | B0 | - |
GetSysTick |
| B0 | B0 | B1 | B0 | - |
PresetSysTick |
| B0 | B0 | B1 | B0 | - |
Reboot |
| B0 | B0 | B1 | B0 | - |
Debug | Version | Firmware | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
BC3150 | BC5150 | BC5250 | BC8150 | - | ||
F_ReadDebugTimer |
| B0 | B0 | B1 | B0 | - |
F_StartDebugTimer |
| B0 | B0 | B1 | B0 | - |