Technische Daten - SPS
PLC Daten | BCxx5x |
|---|---|
Programmiermöglichkeit | über serielle Programmierschnittstelle oder über den Feldbus |
Programmspeicher | 48 kByte |
Source Code Speicher | 128 kByte |
Datenspeicher | 32 kByte |
Remanente Merker | 2 kByte |
SPS-Zykluszeit | ca. 3,0 ms für 1000 AWL Befehle (ohne E/A Zyklus) |
Programmiersprachen | IEC 6-1131-3 (AWL, KOP, FUP, ST, AS) |
Laufzeit | 1 SPS Task |
Online Change | Ja |
Up/Down Load Code | Ja/Ja |