Technische Daten - PROFIBUS-DP
Systemdaten | PROFIBUS (BC3150) |
|---|---|
Anzahl der E/A-Module | 126 (BC3150 max. 99 Teilnehmer) |
Anzahl der E/A-Punkte | steuerungsabhängig |
Übertragungsmedium | abgeschirmtes Kupferkabel 2 x 0,25 mm² Leitungstyp A nach EN 50 170 |
Segment Länge | bis 1200 m |
Anzahl der Segmente | 3 |
Übertragungsrate | bis 12 MBaud |
Topologie | RS485 Linie, LWL Ring |
Übertragungszeit | ca. 0,5 ms bei 10 Stationen für je 32 Bit Ein/ und Ausgängen bei 12 MBaud |