Geräte Stamm Datei (GSD)
Alle Feldgeräte mit PROFIBUS Slave-Schnittstelle werden anhand der GSD-Datei beschreiben. Der BX3100 ist ein PROFIBUS-DP Slave. Für den Datenaustausch muss die GSD-Datei in dem Master-Konfiguration-Tool eingefügt werden. Die maximale Länge der Ein- und Ausgangsdaten beträgt pro Richtung 244 Byte.
Download GSD-File (deutsch) (Beispieldatei)
Download GSD-File (englisch) (Beispieldatei)
Diese Dateien stehen Ihnen auch im Download-Bereich des BX3100 auf der Beckhoff-Homepage zur Verfügung: www.beckhoff.de/BX3100
Die GSD-Datei kann folgende Datentypen beschreiben:
Variable | Länge |
|---|---|
Integer 8 | 1 Byte |
UnInteger 8 | 1 Byte |
Integer 16 | 2 Byte |
UnInteger 16 | 2 Byte |
Integer 32 | 4 Byte |
UnInteger 32 | 4 Byte |
Float 32 | 4 Byte |
Nicht aufgeführte Datentypen können auch einfach über die Länge beschrieben werden, wie zum Beispiel BOOL-Variablen. In der GSD-Datei gibt es dafür Konfigurations-Daten die bei einem Byte beginnen und bei 64 Worten enden.