BC3150 - Übersicht
![BC3150 - Übersicht 1:](Images/gif/3730749323__de__Web.gif)
Der Busklemmen-Controller BC3150 im kompakten Gehäuse ist ein Buskoppler mit integrierter SPS-Funktionalität, der über eine Feldbusschnittstelle für PROFIBUS verfügt. Er ist ein intelligenter Slave und kann als dezentrale Intelligenz im PROFIBUS-System eingesetzt werden. Beim BC3150 besteht eine Einheit aus dem Controller, einer beliebigen Anzahl von 1 bis 64 Klemmen und einer Busendklemme. Zusätzlich unterstützt der Busklemmen Controller über die K-Bus-Verlängerung bis zu 255 Busklemmen.
Der Busklemmen-Controller hat eine automatische Baudratenerkennung bis 12 MBaud sowie zwei Adresswahlschalter für die Adressvergabe.