Parameter
P-AXIS-00021 | Anwahl und Art der mechanischen Lose | |
Parameter | lr_param.anwahl_losekomp | |
Beschreibung | 0 Es findet keine Losekompensation statt 1 Losekompensation aktiviert. 2 Losekompensation aktiviert. | |
Datentyp | UNS16 | |
Datenbereich | 0 ≤ P-AXIS-00021 ≤ 2 | |
Dimension | translatorisch: - | rotatorisch: - |
Standardwert | 0 | |
Anmerkungen | Für Meßsysteme mit Gebern, die absolute Messwerte liefern, ist bei der Aktivierung der Losekompensation die letzte Verfahrrichtung bei der Inbetriebnahme zu berücksichtigen, da diese die Korrektur der tatsächlichen Istposition des bewegten Maschinenteils beeinflusst. Entsprechend ist der Wert für die Anwahl der Losekompensation zu wählen. Für Meßsysteme mit Gebern, die relative Messwerte liefern existiert diese Abhängigkeit nicht. Aus diesem Grund besitzen die Werte 1 und 2 bei der Anwahl der Losekompensation dieselbe Bedeutung, dass die Loseanwahl aktiviert wird. | |
P-AXIS-00103 | Größe der mechanischen Lose | |
Parameter | getriebe[i].lose | |
Beschreibung | getriebe[i].lose < 0 getriebe[i].lose = 0 getriebe[i].lose > 0 | |
Datentyp | SGN16 | |
Datenbereich | MIN(SGN16) ≤ P-AXIS-00103 ≤ MAX(SGN16) | |
Dimension | translatorisch: 0,1µm | rotatorisch: 0,0001° |
Standardwert | 0 | |
Anmerkungen | - | |
P-AXIS-00243 | Verteilung der mechanischen Lose | |
Parameter | lr_param.n_backlash_cyc | |
Beschreibung | Verteilung des Umkehrspiels (Lose) auf eine Anzahl von Lagereglerzyklen. Die Verteilung wird entsprechend einer sin^2 Funktion vorgenommen. 0 bzw. 1: Lose wird sprungförmig innerhalb eines Zyklus an den Antrieb ausgegeben. >1: Verteilung der Lose entsprechend der sin^2-Funktion. | |
Datentyp | UNS16 | |
Datenbereich | 0 < P-AXIS-00243 < 100 | |
Dimension | translatorisch: - | rotatorisch: - |
Standardwert | 0 | |
Anmerkungen | Durch Verwendung dieses Parameters werden noch größere Fehler am Werkstück vermieden, weil bei einer großen Lose die Maschine weniger stark angeregt wird. Der Parameter wird auch bei einer doppelseitigen Spindelsteigungsfehlerkompensation verwendet, wenn eine Richtungsumkehr stattfindet. | |