Topologie
EtherCAT bietet ein große Freiheit bei der Topologiewahl und maximale Flexibilität bei der Verdrahtung. Die EtherCAT-Teilnehmer können Sie mit und ohne Switch, Linien- und Baumtopologie verkabeln. EtherCAT unterstützt nahezu beliebige Topologien. Die Adressvergabe erfolgt automatisch und eine IP-Adresse muss nicht separat eingestellt werden

Es ist möglich bis zu 65.535 EtherCAT-Teilnehmer zu betreiben, mit einer maximalen Entfernung von 100 m zwischen zwei Teilnehmern. EtherCAT-Teilnehmer mit Lichtwellenleiter erreichen eine Leitungslänge von 20.000 m. Üblicherweise wird als Übertragungsphysik Twisted-Pair Ethernet 100BASE-TX eingesetzt. Die Funktion Hot-Connect kann dazu eingesetzt werden, um ganze Bussegmente in Gruppen einzuteilen und schnell auszuwechseln.