Zubehör
Stecker
|
Artikelnummer |
Beschreibung |
|---|---|
|
ZS1090-0003 |
Ethernet/EtherCAT-RJ-45-Stecker, 4-polig, IP 20, feldkonfektionierbar |
|
ZS1090-0005 |
Ethernet/EtherCAT-RJ-45-Stecker, 8-polig, IP 20, feldkonfektionierbar |
Kabel
|
Artikelnummer |
Beschreibung |
|---|---|
|
ZB9010 |
Industrial-Ethernet/EtherCAT-Kabel, feste Verlegung CAT 5e, 4-adrig |
|
ZB9020 |
Industrial-Ethernet/EtherCAT-Kabel schleppkettentauglich CAT 5e, 4-adrig |
|
ZB903x |
Industrial-Ethernet/EtherCAT-Kabel, feste Verlegung, AWG26, CAT 5e, 4-adrig |
|
Artikelnummer |
Beschreibung |
|---|---|
|
ZK1090-9191-0001 |
Industrial-Ethernet/EtherCAT-Patchkabel, 0,17 m |
|
ZK1090-9191-0002 |
Industrial-Ethernet/EtherCAT-Patchkabel, 0,26 m |
|
ZK1090-9191-0005 |
Industrial-Ethernet/EtherCAT-Patchkabel, 0,5 m |
|
ZK1090-9191-0010 |
Industrial-Ethernet/EtherCAT-Patchkabel, 1,0 m |
|
ZK1090-9191-0020 |
Industrial-Ethernet/EtherCAT-Patchkabel, 2,0 m |
|
ZK1090-9191-0030 |
Industrial-Ethernet/EtherCAT-Patchkabel, 3,0 m |
|
ZK1090-9191-0050 |
Industrial-Ethernet/EtherCAT-Patchkabel, 5,0 m |
|
ZK1090-9191-0100 |
Industrial-Ethernet/EtherCAT-Patchkabel, 10,0 m |
|
ZK1090-9191-0150 |
Industrial-Ethernet/EtherCAT-Patchkabel, 15,00 m |
|
ZK1090-9191-0200 |
Industrial-Ethernet/EtherCAT-Patchkabel, 20,00 m |
|
ZK1090-9191-0250 |
Industrial-Ethernet/EtherCAT-Patchkabel, 25,00 m |
|
ZK1090-9191-0300 |
Industrial-Ethernet/EtherCAT-Patchkabel, 30,00 m |
|
ZK1090-9191-0350 |
Industrial-Ethernet/EtherCAT-Patchkabel, 35,00 m |
|
ZK1090-9191-0400 |
Industrial-Ethernet/EtherCAT-Patchkabel, 40,00 m |
|
ZK1090-9191-0450 |
Industrial-Ethernet/EtherCAT-Patchkabel, 45,00 m |
|
ZK1090-9191-0500 |
Industrial-Ethernet/EtherCAT-Patchkabel, 50,00 m |
Weitere Längen und Kabelvarianten auf Anfrage.