Device-Status aktivieren
Die Funktion Device-Status zeigt an, ob der EtherCAT-Slave im Betrieb ist und Daten austauscht. Die Funktion kann für Diagnosezwecke eingesetzt werden und liefert somit wichtige Informationen über den EtherCAT-Slave. Der Device-Status ist standartmäßig deaktiviert und muss in TwinCAT erst aktiviert werden, um den Status des Slaves anzeigen zu lassen.
Voraussetzungen für diesen Arbeitsschritt:
- Ein Gerät mit EtherCAT-Slave Schnittstelle (B110) muss bereits als Zielsystem in TwinCAT eingefügt sein.
Aktiveren Sie den Device-Status wie folgt:
- 1. Klicken Sie links in der Strukturansicht auf den EtherCAT-Slave.
- 2. Klicken Sie auf die Registerkarte EtherCAT Slave.
- 3. Aktivieren Sie unter Device Status die Funktion Map Device Status.
- Sie haben erfolgreich die Funktion Device-Status aktiviert. Die Strukturansicht wird um die Eingänge Device Status Mapping und den Ausgang Device Control Mapping erweitert.
Im nächsten Schritt können Sie die Geräte Identifikation aktivieren.