Technische Daten - EtherCAT
Optionsschnittstelle B110
Technische Daten | B110 |
|---|---|
Feldbus | EtherCAT (Slave) |
Übertragungsrate | 100 MBaud |
Businterface | EtherCAT IN und Out (2 x RJ45) |
Busteilnehmer | bis zu 65.535 Teilnehmer |
max. Prozessabbild | 480 Byte In / 480 Byte Out |
Eigenschaften | Protokolle (Echtzeit): EtherCAT |