Parameter
P-AXIS-00151 | Maximal zulässige Zeit bis zum Erreichen des Genauhaltfensters. |
Parameter | getriebe[i].pos_einschw_zeit |
Beschreibung | P-AXIS-00151 beschreibt die maximal zulässige Zeit, in der eine Achse das Genauhaltfenster (window) erreichen muss, nachdem die Sollposition die Zielposition erreicht hat, d.h. der Interpolator keine Sollwerte mehr erzeugt. Die Steuerung erzeugt eine Fehlermeldung, wenn diese Zeit überschritten wird. |
Datentyp | UNS32 |
Datenbereich | 0 ≤ P-AXIS-00151 ≤ MAX(UNS32)/1000 |
Dimension | ms |
Standardwert | 1000000 |
Anmerkungen | - |
P-AXIS-00236 | Genauhaltfenster | |
Parameter | getriebe[i].window | |
Beschreibung | P-AXIS-00236 definiert ein Positionsfenster, in welchem sich die Achse in Position befindet. Er wird verwendet zur Positionsüberwachung, wenn die Zielposition erreicht wurde und bei der Funktion G60, die das genaue Anfahren einer Zielposition ermöglicht. | |
Datentyp | SGN32 | |
Datenbereich | 1 ≤ P-AXIS-00236 ≤ MAX(SGN32) | |
Dimension | translatorisch: 0,1μm | rotatorisch: 0,0001° |
Standardwert | 500 | |
Anmerkungen | - | |