Beschreibung

Die Positionsüberwachung überwacht beim Anfahren einer Zielposition, ob die Istposition ein Genauhaltfenster innerhalb eines bestimmten Zeitraums erreicht (Abbildung 1).

Ablauf

Das Fahren auf eine Zielposition mit der Positionsüberwachung erfolgt in zwei Schritten:

  1. Wenn der Interpolator keine Sollwerte mehr liefert, hat die Sollposition der Achse ihre programmierte Zielposition erreicht. Die Zeitüberwachung wird zum Zeitpunkt t1 gestartet.
  2. Die Zeitüberwachung wird zum Zeitpunkt t3 abgeschaltet, wenn die Istposition der Achse im Bereich des Genauhaltfensters liegt.

VORSICHT

Die Steuerung überwacht die Zeit t3. Bei Überschreitung dieser Zeit wird die Meldung 70081 erzeugt [DIAG].

Beschreibung 1:Abb.1: Positionsüberwachung

Parametrierung

Die Positionsüberwachung wird mit den folgenden Parametern parametriert:

Bemerkung: Bei programmiertem Genauhalt (G60) hat eine Achse die Zielposition erreicht, wenn die Istposition innerhalb des gleichen Positionsfensters liegt.

Beschreibung 2:

Empfohlene Parametrierung

  • Einschwingzeit: P-AXIS-00151 = 10 bis 200ms
  • Genauhaltfenster: P-AXIS-00236 ≥ 3 · ∆sStillstand; ∆sStillstand : realer Schleppabstand im Stillstand