Achsparameter
ID | Parameter | Beschreibung |
---|---|---|
P-AXIS-00319 | enable | Aktiviert Standardfilter |
P-AXIS-00067 | fg_f0 | Charakteristische Frequenz eines Filters |
P-AXIS-00080 | guete | Güte des Filters |
P-AXIS-00140 | order | Ordnung des Filters |
P-AXIS-00153 | prototype | Filtercharakteristik |
P-AXIS-00164 | share_percent | Anteil des Signals, der durch den Filter geführt wird |
P-AXIS-00204 | type | Art des Filters |
P-AXIS-00357 | time_constant | Zeitkonstante des PT1- oder PT2-Filters |
Parameter | Standardfilter | HSC-Filter |
---|---|---|
enable | X | - (**) |
fg_f0 | X | X(***) |
guete | X (*) | - |
order | X | X |
prototype | X | X |
share_percent | X | - |
type | X | X |
time_constant | X (*) | - |
(*) Abhängig von Filtertyp
(**) Aktivierung über NC-Befehl
(***) Nur bei HSC-Sinc und HSC-Gauss wirksam
P-AXIS-00319 | Schalter Standardfilterfunktion | |
Parameter | filter[i].enable | |
Beschreibung | Parameter aktiviert Standardfilterfunktion des Achsfilters filter[i]. | |
Datentyp | BOOLEAN | |
Datenbereich | 0 ≤ P-AXIS-00067 ≤ 1 | |
Dimension | translatorisch: keine | rotatorisch: keine |
Standardwert | 0 | |
Anmerkungen | - |
P-AXIS-00067 | Charakteristische Frequenz eines Filters | |
Parameter | filter[i].fg_f0 | |
Beschreibung | Der Parameter definiert den Wert der charakteristischen Frequenz eines Filters. Die Interpretation der charakteristischen Frequenz ist dabei abhängig von der Art des Filters. Es handelt sich bei
| |
Datentyp | REAL64 | |
Datenbereich | 1 ≤ P-AXIS-00067 ≤ MAX(REAL64) | |
Dimension | translatorisch: Hz | rotatorisch: Hz |
Standardwert | 30,0 | |
Anmerkungen | - |
P-AXIS-00080 | Güte des Filters | |
Parameter | filter[i].guete | |
Beschreibung | Güte des Filters. Dieser Parameter gilt nur für Bandpass- oder Bandstopfilter und ist der Kehrwert der Bandbreite. | |
Datentyp | REAL64 | |
Datenbereich | 1 ≤ P-AXIS-00080 ≤ 10 | |
Dimension | translatorisch: - | rotatorisch: - |
Standardwert | 1,0 | |
Anmerkungen | - |
P-AXIS-00140 | Ordnung des Filters | |
Parameter | filter[i].order | |
Beschreibung | Die Ordnung des Filters beschreibt sein Verhalten bezüglich des Abfalles des Frequenzganges. Es gilt: Frequenzabfall = - P-AXIS-00140*20 dB/Dekade | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 ≤ P-AXIS-00140 ≤ 6 für Tiefpass-, Hochpass- und Allpassfilter 0 ≤ P-AXIS-00140 ≤ 3 für Bandpass- und Bandstopfilter, P-AXIS-00140 = 0 oder 1 für PT1-Filter, P-AXIS-00140 = 0 oder 2 für PT2-Filter, 0 ≤ P-AXIS-00080 ≤ 40 für HSC-Filter wobei für P-AXIS-00140 = 0 der Filter abgeschaltet ist. Bei HSC-Filtern ist der Defaultwert 40, Aktivierung über NC-Programm. | |
Dimension | translatorisch: - | rotatorisch: - |
Standardwert | 0 | |
Anmerkungen | - |
P-AXIS-00153 | Filterprototyp | |
Parameter | filter[i].prototype | |
Beschreibung | 1 Filterprototyp „Critical damping“ 2 Filterprototyp „Butterworth“ 3 Filterprototyp „Bessel“ 4 Filterprototyp „Chebychev“ 5 Filterprototyp „HSC“ | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 1 ≤ P-AXIS-00153 ≤ 5 | |
Dimension | translatorisch: - | rotatorisch: - |
Standardwert | 1 | |
Anmerkungen | - |
P-AXIS-00164 | Signalanteil, der durch den Filter geführt wird. | |
Parameter | filter[i].share_percent | |
Beschreibung | Signalanteil, der durch den Filter geführt wird. | |
Datentyp | REAL64 | |
Datenbereich | 0 ≤ P-AXIS-00164 ≤ 100 | |
Dimension | translatorisch: - | rotatorisch: - |
Standardwert | 100,0 | |
Anmerkungen | - |
P-AXIS-00204 | Art des Filters | |
Parameter | filter[i].type | |
Beschreibung | 1 Tiefpass 2 Hochpass 3 Bandpass 4 Bandstop 5 Allpass 6 PT1-Filter 7 HSC-Sinc 8 HSC-Mittelwert 9 HSC-Gauss 10 PT2-Filter | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 1 ≤ P-AXIS-00204 ≤ 10 | |
Dimension | translatorisch: - | rotatorisch: - |
Standardwert | 1 | |
Anmerkungen | - |
P-AXIS-00357 | Zeitkonstante des PT1- oder PT2-Filters | |
Parameter | filter[i].time_constant | |
Beschreibung | Der Parameter definiert die Zeitkonstante des PT1 oder PT2-Filters. | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | TAb ≤ P-AXIS- ≤ MAX(UNS32) (mit TAb ->NC-Zykluszeit) | |
Dimension | translatorisch: µs | rotatorisch: µs |
Standardwert | 10000 | |
Anmerkungen | - |