Fehlermeldungen
Fehler in der Konfiguration der Flächenkompensation führen zur Deaktivierung der Funktion für die betroffene Achse und zur Ausgabe einer Fehlermeldung (Warning).
Die dabei auftretenden Fehlermeldungen werden im Folgenden beschrieben.
Fehlernummer | 70182 |
Fehlertext | Ungueltige logische Achsnummer fuer Flaechenkompensation |
Ursache | Die in der Korrekturwertliste angegebene logische Achsnummer einer Masterachse gibt es nicht. |
Parameter | Wert_1: die logische Achsnummer der Korrekturwertliste (Slaveachse) Wert_2: logische Achsnummer der Masterachse 1 Wert_3: logische Achsnummer der Masterachse 2 |
Behebung | In der Korrekturwertliste die korrekten Achsnummern der Masterachsen eintragen. |
Fehlernummer | 70183 |
Fehlertext | Korrekturwerttable fuer Flaechenkompensation nicht vorhanden |
Ursache | Eine Achsparameterliste enthält den Eintrag zur Aktivierung der Flächenkompensation, es wurde aber keine Korrekturwertliste für diese Achse geladen. |
Parameter | Wert_1: die logische Achsnummer der Korrekturwertliste (Slaveachse) |
Behebung | In der Hochlaufliste die fehlende Korrekturwerttabelle eintragen. |
Fehlernummer | 70184 |
Fehlertext | Ungueltiger Achstyp einer Masterachse fuer Flaechenkompensation |
Ursache | Eine Masterachse hat nicht den erforderlichen Achstyp „Linear“. |
Parameter | Wert_1: die logische Achsnummer Masterachse Wert_2: der erwartete Wert für Achstyp Linear (1) Wert_3: der fehlerhafte Wert für Achstyp Linear |
Behebung | Die Masterachse als Linearachse betreiben, d.h. Einstellen des Parameters achs_typ=1 in der Achsparameterliste der Masterachse. |
Fehlernummer | 70185 |
Fehlertext | Ungueltiger Achstyp der Slaveachse fuer Flaechenkompensation |
Ursache | Eine Slaveachse hat nicht den erforderlichen Achstyp „Linear“. |
Parameter | Wert_1: die logische Achsnummer Slaveachse Wert_2: der erwartete Wert für Achstyp Linear (1) Wert_3: der fehlerhafte Wert für Achstyp Linear |
Behebung | Die Slaveachse als Linearachse betreiben, d.h. Einstellen des Parameters achs_typ=1 in der Achsparameterliste der Slaveachse. |