Korrekturwertlisten
Ablage der Korrekturwerte
Die Daten für die Kompensationsverfahren werden für jede Achse in s.g. Korrekturwertlisten abgelegt, die bei Hochlauf der Steuerung eingelesen werden bzw. zu einem späteren Zeitpunkt aktualisiert werden können.
- Kreuzkompensation,
- Flächenkompensation und
- Spindelsteigungsfehlerkompensation
Es ist möglich, alle Kompensationsverfahren (Kreuz-, Flächen-, Spindelsteigungsfehler- und Temperaturkompensation) für eine Achse gleichzeitig zu aktivieren. |
Bereitstellen der Korrekturwertliste
Um die Korrekturtabelle in der Steuerung bekannt zu machen müssen in der Hochlaufbeschreibung [STUP] folgende Einträge vorhanden sein:
Variablenname | Typ | Bedeutung |
---|---|---|
zahl_kw | UNS16 | Anzahl der Korrekturwertlisten |
achs_kw[i] | String | Name des Datenfiles |
achs_kw_log_ax_nr[i] | UNS16 | Logische Achsnummer der Achse, für die die Korrekturwertliste gültig sein soll. |
mit i als Listenindex.
VORSICHT | |
Wenn die Korrekturwertliste durch den TwinCAT Systemmanager konfiguriert wird, werden diese Einträge in der Hochlaufbeschreibung automatisch belegt. |
Beispiel
Auszug aus Hochlaufliste hochlauf.lis:
:
zahl_kw 3#
achs_kw_log_ax_nr[0] 1
achs_kw[0] tc_...\achskw1.lis
#
achs_kw_log_ax_nr[1] 2
achs_kw[1] tc_...\achskw2.lis
#
achs_kw_log_ax_nr[2] 6
achs_kw[2] tc_...\achskw6.lis
:
Aufbau der Korrekturwertliste
Die Korrekturwertliste besteht aus einem Listenkopf, in den allgemeine Daten eingetragen werden, sowie dem Listenrumpf, in dem die Korrekturalgorithmen parametriert sind und die eigentlichen Korrekturtabellen enthalten sind.
Listenkopf
Der Listenkopf ist in der Liste durch die Strukturvariable kopf gekennzeichnet. Sie enthält die folgenden Elemente:
Variablenname | Typ | Bedeutung |
---|---|---|
kopf.achs_nr | UNS16 | Logische Achsnummer der Korrekturwertliste |
kopf.log_achs_name | String | Achsname der Achse, wird nur für Diagnosezwecke verwendet |
VORSICHT | |
Wenn die Korrekturwertliste durch den TwinCAT Systemmanager konfiguriert wird, werden diese Einträge in der Korrekturwertliste automatisch belegt. |
Listenrumpf
Der Listenrumpf beinhaltet allgemeine Daten sowie die Korrekturtabellen. Die Einträge des Listenrumpfes sind durch die Strukturvariable kw gekennzeichnet. Sie enthält für die jeweiligen Kompensationsverfahren folgende Substrukturen:
Variablenname | Bedeutung |
---|---|
kw.crosscomp | Datenstruktur für die Kreuzkompensation |
kw.crosscomp2 | Datenstruktur für die Flächenkompensation |
kw.ssfk | Datenstruktur für die Spindelsteigungsfehlerkompensation |
Aktualisieren der Korrekturtabelle
Die Korrekturtabelle kann bei laufender Steuerung aktualisiert werden, sofern die Bedingungen für die Wirksamkeit einer Kompensation erfüllt sind.
VORSICHT | |
Nach Hochlauf bzw. Aktualisierung oder Neuinitialisierung einer Achskompensation muß der NC-Kanal bzgl. Achspositionen synchronisiert werden. Die anschließende Beauftragung eines schnellen Programmstarts oder ein Achstausch ohne Anforderung von Achspositionen ("FAST") ist nicht erlaubt. |