Netzsicherung

Sicherungen

Getestete Leistungsschutzschalter

Bemessungsstrom

Ausschaltvermögen

IEC-Sicherung
Auslösecharakteristik „C“

 

500 V / max. 40 A

500 V / 120 kA

UL: Class J Sicherung

 

600 V / max. 40 A

600 V / 300 kA

UL gelisteter Leistungsschutzschalter

Siemens 3VA5140-6ED31-0AA0

480 V / 40 A

480 V / 65 kA