Versorgungsnetze
Die universelle Netzrückspeisung AX8820 ist für den Betrieb an dreiphasigen Netzen geeignet. Die jeweiligen Netzformen unterscheiden sich in der Art der Erdverbindung. Zur Verständlichkeit listet folgende Tabelle Beispiele mit der zugehörigen Bedeutung auf:
Netzform | Französischer Begriff | Bedeutung |
|---|---|---|
TN | Terre Neutre | Neutrale Erdung eines Punktes |
TT | Terre Terre | Direkte Erdung eines Punktes |
TN-C | Terre Neutre Combiné | Kombinierte neutrale Erdung: Neutralleiter und Schutzleiter zu PEN-Leiter zusammengefasst |
TN-S | Terre Neutre Combiné Séparé | Separate neutrale Erdung: Neutralleiter und Schutzleiter separat ausgeführt |
IT | Isolé Terre | Isolierung aller aktiven Teile gegen Erdung |
Der Anschluss an TN-Netze oder an TT-Netze ist ohne Zusatzmaßnahmen möglich.
Für alle anderen Netze ist der Betrieb nur an Trenntransformatoren möglich. Ein Trenntransformator ist ein Netztransformator, der die Netzspannung durch eine galvanische Trennung auf die Sekundärwicklung überträgt. Mithilfe dieser Schutztrennung wird ein im Sternpunkt geerdetes Netz zur Verfügung stellt.
Die universelle Netzrückspeisung AX8820 ist mit einem Weitspannungseingang ausgestattet und kann an folgende Spannungssysteme angeschlossen werden:
- Dreiphasig 3 x 360…520Y/300 V
TN-Netz
TT-Netz
Hinweis | |
Beschädigung durch nicht angeschlossenen Trenntransformator Bei folgenden Netzen muss ein Trenntransformator vorgeschaltet werden. Bei Nichtbeachtung kann die universelle Netzrückspeisung beschädigt werden.
|
Asymetrisch geerdetes Netz mit Sternpunkt
Asymetrisch geerdetes Delta-Netz
IT-Delta-Netz