Spannungseingang
- X01-Steckplatz bei der universellen Netzrückspeisung AX8820
Klemmstelle | Anschluss |
|---|---|
PE | Schutzleiter |
L3 | Phase L3 |
L2 | Phase L2 |
L1 | Phase L1 |
|
|
DC – | Zwischenkreis DC - |
DC + | Zwischenkreis DC + |
FE | Funktionserde |
24 V DC | 18…30 V DC |
GND | GND |
Aderquerschnitt Maximal 6 mm² | |
Befestigung PUSH IN-Anschluss | |
![]() | 24 V DC-Versorgungsspannungsanschluss Verdrahten Sie die universelle Netzrückspeisung AX8820 entsprechend der Norm EN 60204-1:2006 Schutzkleinspannungen;
|
