Schutzerde

Schutzerde 1:

Die Schutzerde wird über den linken Erdungsbolzen an der Netzrückspeisunng und der Montageplatte am Schaltschrank hergestellt. Die Verbindung erfolgt über eine Leitung mit ringförmigem Kabelschuh [1]. Benutzen Sie für einen Schutzleiter mindestens eine 10 mm2 Leitung.

Optional kann eine zusätzliche Schutzerde über den rechten Erdungsbolzen der letzten Netzrückspeisung angebracht werden.

►Kabel mit einem ringförmigen Kabelschuh und einem Querschnitt von mindesten 10 mm² konfektionieren
►Kabel mit Kabelschuh [1] auf den linken Erdungsbolzen [2] des ersten Moduls im Verbund stecken
Schutzerde 2:
►Mutter [3] am Erdungsbolzen [2] auf dem Kabelschuh [4] einsetzen und festdrehen
►Keinen Federring [5] verwenden
►Anzugsdrehmomente beachten:

Komponenten

Anzugsdrehmoment [Nm]

Sperrverzahnte Sechskantmutter
M5, Festigkeitsklasse A2-50

2,7

►Die konfektionierten Kabel fachgerecht an der Montageplatte des Schaltschrankes anbringen. Säubern Sie die Auflageflächen vor der Montage und achten Sie darauf, dass die Montageplatte nicht lackiert ist.