Bedingungen
Bei Transport und Lagerung ist sicherzustellen, dass die universelle Netzrückspeisung und einzelne Komponenten nicht beschädigt werden. Beachten Sie die nachfolgenden Kapitel und halten Sie die Bedingungen ein:
- Elektrostatische Aufladung vermeiden
- Kontakt mit hochisolierenden Stoffen vermeiden
- Temperatur: -25°C bis +55°C, maximal 20 K/Stunde schwankend
- Luftfeuchtigkeit: Relative Feuchte, maximal 95 % nicht kondensierend
- Verwendung geeigneter Transportmittel
- Verwendung der Originalverpackung des Herstellers
Die Tabelle zeigt die maximale Stapelhöhe, in der Sie die universelle Netzrückspeisungen auf einer Palette in der Originalverpackung lagern und transportieren dürfen:
Produkt | Stapelhöhe [Stück] |
|---|---|
Universelle Netzrückspeisung AX8820 | 8 |