Verpackung

Auf der Verpackung sind Hinweise für den Umgang aufgedruckt:

Symbol

Erklärung

Verpackung 1:

Das ist die zugelassene höchste und niedrigste Temperatur, bei der Sie lagern dürfen.

Verpackung 2:

In dieser Lage steht die Verpackung richtig.

Verpackung 3:

Die Verpackung ist vor Nässe zu schützen.

Verpackung 4:

Der Inhalt der Verpackung ist zerbrechlich.

 

Die folgende Tabelle zeigt die Abmessungen der Verpackung:

Abmessung

AX8820

Höhe [mm]

395

Breite [mm]

275

Tiefe [mm]

170