Netzrückspeisung AX8820
Elektrische Daten | AX8820-0070-0000 |
|---|---|
Funktion | Netzrückspeisung |
Nennanschlussspannung | 3 x 360 … 520Y/300V |
Nennanschlussstrom [AAC] | 10,1 |
Spitzenausgangsstrom für 60 Sekunden [AAC] | 15,2 |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Netzfilter | Integriert, Kategorie C2 |
SCCR-Wert [kA] | 5 |
Mindestzwischenkreiskapazität der angeschlossenen Geräte [µF] | 235 |
Nennleistung [kW] | 7 |
Basisverlustleistung und leistungsabhängige Verlustleistung | |
Basisverlustleistung mit ausgeschaltetem Lüfter [W] | 3,49 |
Basisverlustleistung mit eingeschaltetem Lüfter [W] | 11,48 |
Leistungsabhängige Verlustleistung bei 400 VAC | 22 |
Leistungsabhängige Verlustleistung bei 480 VAC | 24 |
Zwischenkreis | |
Zwischenkreisspannung [VDC] | max. 848 |
24 V Steuerspannung [VDC] | 18 … 30 |
24 V Stromaufnahme [ADC] | 0,7 |
Produktmerkmale | AX8820-0070-0000 |
|---|---|
Systembus | EtherCAT |
Antriebsprofil | CiA402 nach IEC 61800-7-201 (CoE) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0…+45 °C, bis +55 °C mit Leistungsreduzierung (siehe Dokumentation) |
Zulassungen / Kennzeichnungen | CE |
Mechanische Daten | AX8820-0070-0000 |
|---|---|
Breite [mm] | 90 |
Höhe ohne Stecker [mm] | 230 |
Tiefe ohne Stecker / Zubehör [mm] | 186,5 |
Gewicht [kg] | 3,2 |