Typenschild

Typenschild 1:

Positionsnummer

Erläuterung

1

Produktnummer

2

Artikelnummer

3

Beckhoff-Traceability-Nummer

4

Eingangsspannung

5

Ausgangsspannung

6

Eingangs-Steuerspannung

7

Maximale Umgebungstemperatur

8

Schutzart

9

EtherCAT-Konformität

10

WEEE-Konformität

11

CE-Konformität

12

DataMatrix-Code