Enable/Disable
Position | Enable-Vorgang | Disable-Vorgang |
|---|---|---|
1 | Auslösen einer Enable-Anforderung für die Haltebremse von der Steuerung NC an den AX8000 | Die Soll- und Ist-Geschwindigkeiten nähern sich dem Stillstand an. |
2 | Aktivieren des Regelkreises am AX8000; vsoll = 0 | Der Servoverstärker erkennt mit Hilfe des Stillstandsfensters den Stillstand der Achse. |
3 | Ansteuerung des Bremsenausgangs am AX8000 | Die Steuerung NC deaktiviert die Achse. Es wird mit it vsoll = 0 geregelt. Die Achse folgt nicht mehr den Sollwerten der NC |
4 | Nach Ablauf der „Drive on delay time“ folgt der AX8000 den Sollwerten der NC | Der Bremsenausgang für die Motorbremse wird nun deaktiviert. |
5 | Die NC gibt ein Fahrprofil an den AX8000 vor | Sobald die „Drive off delay time“ abläuft wird die Regelung im AX8000 deaktiviert. |
6 | Das Stillstandsflag wechselt seinen Status von 1 auf 0, da die Achse nun verfährt | Die Antriebsregelung ist nun vollständig deaktiviert. |