Spannungsversorgung

Wählen Sie Ihre Spannungsversorgung am Einspeisemodul aus. Liegt keine Versorgungsspannung an, werden die Default Einstellungen verwendet.

Spannungsversorgung 1:

Netz auswählen:

Spannungsversorgung 2:

Spannung auswählen:

Dreiphasige und einphasige Netze [VAC]

DC [VDC]

100

24

200

48

230

---

400

---

480

---

Spannungsversorgung 3:

Erweiterte Auswahlmöglichkeiten bei DC-Netzauswahl

Wenn Sie ein DC-Netz auswählen, können Sie in der Spannungsauswahl zwischen 24 VDC-Spannung und 48 VDC-Spannung unterscheiden.