Firmware Downgrade | Firmware Version V1.07 oder höher auf (V1.03 -V1.06)

Firmware Downgrade | Firmware Version V1.07 oder höher auf (V1.03 -V1.06) 1:

Firmware Update nicht im laufenden Betrieb durchführen

Ein Firmware-Update ist nicht im laufenden Betrieb einer Maschine durchzuführen. Das Update kann im Konfigurations-Modus oder im Run-Modus von TwinCAT erfolgen. Befindet sich die Maschine im Run-Modus, ist sicherzustellen, dass die betreffende Achse, auf der das Firmware-Update ausgeführt wird, vorher deaktiviert wurde.

Firmware Downgrade | Firmware Version V1.07 oder höher auf (V1.03 -V1.06) 2:

Downgrade-Prozess

Ein separater Bootloader-Downgrade-Prozess ist für die Firmware-Downgrade-Prozedur von V1.07 oder höher auf (V1.06 - V1.03) nicht notwendig.

 

Firmware Downgrade AX8000 von V1.07 oder höher auf (V1.06 – V1.03)

Firmware Downgrade | Firmware Version V1.07 oder höher auf (V1.03 -V1.06) 3:
►EtherCAT-Zustand [Bootstrap] des Gerätes anfordern
Firmware Downgrade | Firmware Version V1.07 oder höher auf (V1.03 -V1.06) 4:
►Download der erforderlichen Firmware-Version über den (FoE)-Download
Firmware Downgrade | Firmware Version V1.07 oder höher auf (V1.03 -V1.06) 5:
►Mit OK bestätigen
Firmware Downgrade | Firmware Version V1.07 oder höher auf (V1.03 -V1.06) 6:

Es ist keine Passwort-Eingabe notwendig.

Firmware Downgrade | Firmware Version V1.07 oder höher auf (V1.03 -V1.06) 7:
►Durchführen eines „Power cycle“

 

 

 

 

 

Abgeschlossenes Firmware Downgrade

 

Die EtherCAT-Revision zeigt an, welche Firmware-Version mindestens erforderlich für die vorliegende Konfiguration ist. Sofern die Firmware kleiner als die zu der EtherCAT-Revision zugehörige Firmware ist, kann das Gerät nicht betrieben werden.

 

Bedingungen für den Betrieb

Firmware-Version ≥ Bezugsfirmware-Version zu der
EtherCAT-Revision