Zweikanalige Geräte

Bei zweikanaligen Geräten wird geprüft, ob die Konfiguration gültig ist. Hierbei darf der „configured channel Rated current“ eines Kanals angehoben werden, wenn der Strom des anderen Kanals entsprechend gesenkt wird. Der AX8206 ist als zweikanaliges 6A-Gerät ausgelegt. Es können jedoch auf einem Kanal 8A und auf dem zweiten Kanal 4A dauerhaft genutzt werden. Der maximale Gerätesummenstrom von 12A wird somit erreicht, aber nicht überschritten. Somit können Motoren mit unterschiedlichen Stromstärken kombiniert werden. Hierbei sind die Gerätespezifikationen einzuhalten.