PWM-Taktfrequenz
Zur Generierung der Ausgangsspannung wird bei dem Servoverstärker AX8000 mit einer PWM-Taktfrequenz von 8 kHz gearbeitet. Um einen akzeptablen Kompromiss zwischen Verlustleistung und Anforderung an das Isolationssystem des Motors zu erreichen, arbeitet der AX8000 mit einer Spannungssteilheit (du / dt) von maximal 5 kV pro µs.
Bühnen und Showapplikationen erfordern oft einen nahezu geräuschlosen Betrieb von dem Servoverstärker und Motor. Für eine geringere Geräuschemission kann die PWM-Taktfrequenz von 8 kHz auf 16 kHz erhöht werden. Die erhöhte Frequenz kann von dem menschlichen Gehör nur schwer wahrgenommen werden. Die Ausgangsleistung der Endstufe muss bei einer erhöhten Taktfrequenz um den Faktor 2 reduziert werden.

Folgende Werte können Sie einstellen:
Wert | Beschreibung |
---|---|
0: PWM 8 kHz; Default-Wert | PWM-Taktfrequenz = 8 kHz |
1: PWM 16 kHz | PWM-Taktfrequenz = 16 kHz |