Objektbeschreibung
Im Folgenden erhalten Sie Informationen, welche CoE-Objekte an der Funktion beteiligt sind. Die Konfiguration ist immer abhängig von der Applikation und den Bedingungen an die Umgebung und den Betrieb.
CoE-Objekt | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
Kanal A 0x60E0 Kanal B 0x68E0 | Positive torque/force | This object indicates the configured maximum positive torque/force in the motor. The value shall be given per thousand of standstill torque/force (0x6076). Positive torque/force takes effect in the case of motive operation is positive velocity or regenerative operation is negative velocity.
|
Kanal A 0x60E1 Kanal B 0x68E1 | Negative torque/force | This object indicates the configured maximum negative torque/force in the motor. The value shall be given per thousand of standstill torque/force (0x6076). Negative torque/force takes effect in the case of motive operation is negative velocity or regenerative operation is positive velocity.
|
Kanal A 0x6072 Kanal B 0x6872 | Bipolar torque/force | This object indicates the con_gured maximum bipolar permissible torque/force in the motor. The value shall be given per thousand of standstill motor torque/force (0x6076).
|