Finale Kontrolle
Nach Aktivieren der Konfiguration raten wir zur finalen Kontrolle des Kommutierungsoffset.
Gehen Sie Dazu wie oben beschrieben zum Kommando „Commutation Offset“.
- ►Wählen Sie die Parameter wie im Folgenden zu sehen (bei 0X32C0:0E verwenden Sie den Wert welchen Sie zuvor ermittelt haben).

Durch die Einstellung „Check_Feedback_direction_and_realative_offset (1)“ wird der Kommutierungsoffset relativ zum aktuell parametrierten Offset bestimmt.
Das Ergebnis gibt somit an, wie groß die Abweichung nach allen Einstellungen ist. Da die Messung je nach System unterschiedliche Toleranzen aufweisen und ein kleiner Fehlwinkel toleriert werden kann, wird eine Abweichung von +-10° als tragbar erachtet. Dieser Bereich spannt sich um den 360°/0° Punkt auf, womit sich ein Gutbereich von 350°-359,9° und 0°-10° ergibt. In den meisten Anwendungen wird der relative Offset erheblich geringer ausfallen.