Zweikanaliges Achsmodul AX8206
AX8206 (6 A)
Elektrische Daten | Doppelachsmodul 6 A |
|---|---|
AX8206-0000 | |
Nennausgangsstrom [A] | Pro Kanal: 6 |
Stromauflösung [Inc/A] | 1158,5 |
24 V Stromaufnahme ohne Haltebremse [mA] | 570 |
Maximaler Strom Bremsenausgang [A] | 1 |
Basisverlustleistung und leistungsabhängige Verlustleistung | |
Basisverlustleistung [W] | 12 |
Leistungsabhängige Verlustleistung bei | 9 |
Leistungsabhängige Verlustleistung bei | 11 |
Leistungsabhängige Verlustleistung bei | 12,5 |
Beispiel für AX8206: Bei einem Nennausgangsstrom von 10 A bei 400 V ergibt sich eine Gesamtverlustleistung von 12 W + (10 A x 11 W/A) = 122 W | |
Zwischenkreis | |
Spannungsbereich [V DC] | 0 bis 848 |
Kapazität [µF] | 135 |
Ausgangsstrom bei 400 V AC Netzanschlussspannung | |
Nennausgangsstrom [A] | Pro Kanal: 6 |
Maximaler Nennausgangsstrom [A] | 8 / 4 Bis FW 1.02: 6 / - |
Maximaler Nennausgangsstrom [A] | 8 / 4 |
Nennausgangsstrom als Gerätesummenstrom [A]; 8 /16 kHz | 12 / 5,3 |
Spitzenausgangsstrom [A] Ieff für maximal | 20 / 10 Bis FW 1.02: 14 / - |
Spitzenausgangsstrom [A] Ieff für maximal | 20 / 10 |
Spitzenausgangsstrom Ieff für maximal | 28 / 14 |
Ausgangsstrom bei 480 V AC Netzanschlussspannung | |
Nennausgangsstrom [A] | Pro Kanal: 6 |
Maximaler Nennausgangsstrom [A] | 8 / 4 Bis FW 1.02: 6 / - |
Maximaler Nennausgangsstrom [A] | 8 / 4 |
Nennausgangsstrom als Gerätesummenstrom [A]; 8/16 kHz | 12 / 5,3 |
Spitzenausgangsstrom [A] Ieff für maximal | 18 / 9 Bis FW 1.02: 14 / - |
Spitzenausgangsstrom [A] Ieff für maximal | 18 / 9 |
Spitzenausgangsstrom Ieff für maximal | 28 / 14 |
Ausgangsfrequenz | |
limitierte Ausgangfrequenz der Standardversion [Hz] | 0…599 |
Ausgangsfrequenz der Dual-Use-Version | 0…1600 |
Mechanische Daten | Doppelachsmodul 6 A |
|---|---|
AX8206-0000 | |
Breite [mm] | 60 |
Höhe ohne Stecker [mm] | 230 |
Tiefe ohne Stecker/Zubehör [mm] | 192 |
Gewicht [kg] | 2 |