Einkanalige Achsmodule AX8108, AX8118, AX8128
AX8108 (8 A)
Elektrische Daten | Einachsmodul 8 A |
|---|---|
AX8108-0000 | |
Nennausgangsstrom [A]; 8/16 kHz | 8 / 4 |
Stromauflösung [Inc/A] | 1158,5 |
24 V Stromaufnahme ohne Haltebremse [mA] | 500 |
Maximaler Strom Bremsenausgang [A] | 1 |
Basisverlustleistung und leistungsabhängige Verlustleistung | |
Basisverlustleistung [W] | 12 |
Leistungsabhängige Verlustleistung bei | 9 |
Leistungsabhängige Verlustleistung bei | 11 |
Leistungsabhängige Verlustleistung bei | 12,5 |
Beispiel für AX8108: Bei einem Nennausgangsstrom von 5 A bei 400 V ergibt sich eine Gesamtverlustleistung von 12 W + (5 A x 11 W/A) = 67 W | |
Zwischenkreis | |
Spannungsbereich [V DC] | 0 bis 848 |
Kapazität [µF] | 135 |
Ausgangsstrom bei 400 V AC Netzanschlussspannung | |
Nennausgangsstrom [A]; 8/16 kHz | 8 / 4 |
Spitzenausgangsstrom [A] Ieff für maximal | 20 / 10 |
Ausgangsstrom bei 480 V AC Netzanschlussspannung | |
Nennausgangsstrom [A]; 8/16 kHz | 8 / 4 |
Spitzenausgangsstrom [A] Ieff für maximal | 18 / 9 |
Ausgangsfrequenz | |
Ausgangfrequenz der limitierte Standardversion [Hz] | 0…599 |
Ausgangsfrequenz der Dual-Use-Version [Hz] | 0…1600 |
Mechanische Daten | Einachsmodul 8 A |
|---|---|
AX8108-0000 | |
Breite [mm] | 60 |
Höhe ohne Stecker [mm] | 230 |
Tiefe ohne Stecker / Zubehör [mm] | 192 |
Gewicht [kg] | 2 |
AX8118 (18 A)
Elektrische Daten | Einachsmodul 18 A |
|---|---|
AX8118-0000 | |
Nennausgangsstrom [A]; 8/16 kHz | 18 / 9 |
Stromauflösung [Inc/A] | 289,6 |
24 V Stromaufnahme ohne Haltebremse [mA] | 530 |
Maximaler Strom Bremsenausgang [A] | 2 |
Basisverlustleistung und leistungsabhängige Verlustleistung | |
Basisverlustleistung [W] | 12 |
Leistungsabhängige Verlustleistung bei | 8 |
Leistungsabhängige Verlustleistung bei | 10 |
Leistungsabhängige Verlustleistung bei | 11 |
Beispiel für AX8118: Bei einem Nennausgangsstrom von 10 A bei 400 V ergibt sich eine Gesamtverlustleistung von 12 W + (10 A x 10 W/A) = 112 W | |
Zwischenkreis | |
Spannungsbereich [V DC] | 0 bis 848 |
Kapazität [µF] | 405 |
Ausgangsstrom bei 400 V AC Netzanschlussspannung | |
Nennausgangsstrom [A]; 8/16 kHz | 18 / 9 |
Spitzenausgangsstrom [A] Ieff für maximal | 40 / 20 |
Ausgangsstrom bei 480 V AC Netzanschlussspannung | |
Nennausgangsstrom [A]; 8/16 kHz | 18 / 9 |
Spitzenausgangsstrom [A] Ieff für maximal | 36 / 18 |
Ausgangsfrequenz | |
Ausgangfrequenz der limitierte Standardversion [Hz] | 0…599 |
Ausgangsfrequenz der Dual-Use-Version [Hz] | 0…1600 |
Mechanische Daten | Einachsmodul 18 A |
|---|---|
AX8118-0000 | |
Breite [mm] | 90 |
Höhe ohne Stecker [mm] | 230 |
Tiefe ohne Stecker / Zubehör [mm] | 192 |
Gewicht [kg] | 2,5 |
AX8128 (28 A)
Elektrische Daten | Einachsmodul 28 A |
|---|---|
AX8128-0000 | |
Nennausgangsstrom [A]; 8/16 kHz | 28 / 14 |
Stromauflösung [Inc/A] | 289,6 |
24 V Stromaufnahme ohne Haltebremse [mA] | 530 |
Maximaler Strom Bremsenausgang [A] | 2 |
Basisverlustleistung und leistungsabhängige Verlustleistung | |
Basisverlustleistung [W] | 12 |
Leistungsabhängige Verlustleistung bei | 2 |
Leistungsabhängige Verlustleistung bei | 3 |
Leistungsabhängige Verlustleistung bei | 3,5 |
Beispiel für AX8128: Bei einem Nennausgangsstrom von 20 A bei 400 V ergibt sich eine Gesamtverlustleistung von 12 W + (20 A x 3 W/A) = 72 W | |
Zwischenkreis | |
Spannungsbereich [V DC] | 0 bis 848 |
Kapazität [µF] | 660 |
Ausgangsstrom bei 400 V AC Netzanschlussspannung | |
Nennausgangsstrom [A]; 8/16 kHz | 28 / 14 |
Spitzenausgangsstrom [A] Ieff für maximal | 50 / 40 |
Ausgangsstrom bei 480 V AC Netzanschlussspannung | |
Nennausgangsstrom [A]; 8/16 kHz | 28 / 14 |
Spitzenausgangsstrom [A] Ieff für maximal | 50 / 36 |
Ausgangsfrequenz | |
Ausgangfrequenz der limitierte Standardversion [Hz] | 0…599 |
Ausgangsfrequenz der Dual-Use-Version [Hz] | 0…1600 |
Mechanische Daten | Einachsmodul 28 A |
|---|---|
AX8128-0000 | |
Breite [mm] | 90 |
Höhe ohne Stecker [mm] | 230 |
Tiefe ohne Stecker / Zubehör [mm] | 192 |
Gewicht [kg] | 2,5 |