AX8620 - dreiphasiger Anschluss

Elektrische Daten

Dreiphasig

AX8620-0000

Netzeinspeisung

Nenneingangsstrom [A AC]

17,5

Maximaler Nenneingangsstrom [A AC]

35

Nennanschlussspannung [V AC]

3 x 200 / 480

Netzfilter

Integriert, Kategorie C3

SCCR-Wert [kA]

65

Einspeisung System- und Peripheriespannung

24 V Systemspannung und Peripheriespannung [V DC]

24 +6/-10 %

24 V Stromaufnahme [mA]

120

zulässiger Summenstrom aller angeschlossenen
AX-Module [A]

20

Nennausgangsleistung

400 V AC Netzanschlussspannung [kW]

10,7

Basisverlustleistung und leistungsabhängige Verlustleistung

Basisverlustleistung [W]

8

Leistungsabhängige Verlustleistung [W/kW]

6

Beispiel: Bei einer Nennausgangsleistung von 5 kW ergibt sich eine Gesamtverlustleistung von
8 W + (5 kW x 6 W/kW) = 38 W

Zwischenkreis

Maximale Spannung [V DC]

848

Kapazität [µF]

405

Nennausgangsstrom ohne Netzdrossel [A DC]

20

Nennausgangsstrom mit Netzdrossel [A DC]

20

Spitzenausgangsstrom [A DC] für maximal 5 Sekunden

40

Interner Bremswiderstand

Dauerbremsleistung [W]

75

Maximale Bremsleistung [kW]

21,8

Externer Bremswiderstand
Abhängig vom angeschlossenen Widerstand

Dauerbremsleistung [kW]

1,6

Maximale Bremsleistung [kW]

21,8

Minimaler Bremswiderstand [Ω]

33

Mechanische Daten

Dreiphasig

AX8620-0000

Breite [mm]

60

Höhe ohne Stecker [mm]

230

Tiefe ohne Stecker / Zubehör [mm]

192

Gewicht [kg]

2,5