AX8620 - einphasiger Anschluss

Elektrische Daten

Einphasig

AX8620-0000

Netzeinspeisung

Nenneingangsstrom [A AC]

10

Maximaler Nenneingangsstrom [A AC]

20

Nennanschlussspannung [V AC]

1 x 100 / 240

Netzfilter

Integriert, Kategorie C3

SCCR-Wert [kA]

65

Einspeisung System- und Peripheriespannung

Systemspannung und Peripheriespannung [V DC]

24 +6/-10 %

Stromaufnahme des Geräts [mA]

120

zulässiger Summenstrom aller angeschlossenen
AX-Module [A]

20

Nennausgangsleistung

240 V AC Netzanschlussspannung [kW]

2

Basisverlustleistung und leistungsabhängige Verlustleistung

Basisverlustleistung [W]

8

Leistungsabhängige Verlustleistung [W/kW]

6

Beispiel: Bei einer Nennausgangsleistung von 2 kW ergibt sich eine Gesamtverlustleistung von
8 W + (2 kW x 6 W/kW) = 20 W

Zwischenkreis

Maximale Spannung [V DC]

848

Kapazität [µF]

405

Nennausgangsstrom ohne Netzdrossel [A DC]

5

Nennausgangsstrom mit Netzdrossel [A DC]

7

Spitzenausgangsstrom [A DC] für maximal 5 Sekunden

14

Interner Bremswiderstand

Dauerbremsleistung [W]

75

Maximale Bremsleistung [kW]

21,8

Externer Bremswiderstand
Abhängig vom angeschlossenen Widerstand

Dauerbremsleistung [kW]

1,6

Maximale Bremsleistung [kW]

21,8

Minimaler Bremswiderstand [Ω]

33

Mechanische Daten

Einphasig

AX8620

Breite [mm]

60

Höhe ohne Stecker [mm]

230

Tiefe ohne Stecker / Zubehör [mm]

192

Gewicht [kg]

2,5