Achsmodule AX81x8, AX8206
Achsmodule AX8108, AX8118, AX8206
Positionsnummer | AX8108, AX8118 | AX8206 |
|---|---|---|
1 | X15: Digitale Eingänge Kanal A | X15: Digitale Eingänge Kanal A |
– | X25: Digitale Eingänge Kanal B | |
2 | X11: Feedback-Anschluss, gilt für Feedback-Option AX81xx-0x10 und AX81xx-0x20 | X11: Feedback-Anschluss Kanal A, gilt für Feedback-Option AX8206-0x10 |
X12: Feedback-Anschluss, gilt für Feedback-Option AX81xx-0x10 | X21: Feedback-Anschluss Kanal B, gilt für Feedback-Option AX8206-0x10 | |
3 | Schnellverschluss 24 V DC; AX-Bridge | |
4 | EtherCAT-Verbindung | |
5 | Schnellverschluss Zwischenkreis und Schutzerde PE; AX-Bridge | |
6 | X13: Motorstecker Kanal A, 8-polig; U, V, W, PE, T+/OCT+, T-/OCT-, B+, B- | X23: Motorstecker Kanal B, 8-polig; U, V, W, PE, T+/OCT+, T-/OCT-, B+, B- |
7 | – | X13: Motorstecker Kanal A, 8-polig; U, V, W, PE, T+/OCT+, T-/OCT-, B+, B- |
8 | AX-Bridge: Zwischenkreis, FE | |
9 | AX-Bridge: 24 V DC | |
Achsmodule AX8128

Positionsnummer | AX8128 |
|---|---|
1 | X15: Digitale Eingänge Kanal A |
2 | X11: Feedback-Anschluss, gilt für Feedback-Option AX8128-0x10 und AX8128-0x20 |
X12: Feedback-Anschluss, gilt für Feedback-Option AX8128-0x10 | |
3 | Schnellverschluss 24 V DC; AX-Bridge |
4 | EtherCAT-Verbindung |
5 | Schnellverschluss Zwischenkreis und Schutzerde PE; AX-Bridge |
6 | X13: Motorstecker Kanal A, 8-polig; U, V, W, PE |
7 | X14: T+/OCT+, T-/OCT-, B+, B- |
8 | AX-Bridge: Zwischenkreis, FE |
9 | AX-Bridge: 24 V DC |