Trenntransformatoren

Bei Sondernetzformen muss ein Trenntransformator vorgeschaltet werden. Dieser liefert wie die Einspeisemodule des AX8000, einen kurzzeitigen Spitzenstrom von 100 %. Bei vielen Applikationen wird keine volle Einspeiseleistung benötigt. Ist dies der Fall können auch Trenntransformatoren mit geringerer Leistung eingesetzt werden.

Trenntransformatoren 1:

Trenntransformatorleistung mit TwinCAT 3 Motion Designer prüfen

Überprüfen Sie die Trenntransformatorleistung mit der Auslegungssoftware TE5910 | TwinCAT 3 Motion Designer.

Diese finden Sie auf der Beckhoff Homepage:

In den folgenden Tabellen sind die Einspeisemodule den Trenntransformatoren zugeordnet.

Einphasige Einspeisung

Modul

Nennstrom [A]

Trenntransformator

Nennstrom [A]

AX8620

7

AX2090-TT80-0002;
230 V, 1,6 kVA

7

Dreiphasige Einspeisung

Modul

Nennstrom [A]

Trenntransformator

Nennstrom [A]

AX8620

17,5

AX2090-TT80-0010;
400 V, 10 kVA

14,4

AX8640

35

AX2090-TT80-0020;
400 V, 20 kVA

28,9

Volle Einspeiseleistung

AX8620

17,5

AX2090-TT80-0016;
400 V, 16 kVA

23,1

AX8640

35

AX2090-TT80-0030;
400 V, 30 kVA

43,4