Kombinierte Einspeise- und Achsmodule AX8525, AX8540
Elektrische Daten | Kombinierte Einspeise- und Achsmodule 25 A | Kombinierte Einspeise- und Achsmodule 40 A | ||
|---|---|---|---|---|
AX8525-0xx0 | AX8540-0xx0 | |||
Netzeinspeisung | ||||
Nenneingangsstrom bei 40 °C [A AC] | 70 | |||
Maximaler Nenneingangsstrom [A AC] | 140 | |||
Nennanschlussspannung [V AC] | 3 x 200 / 480 | |||
Netzfilter | Integriert; Kategorie C3 | |||
SCCR-Wert [kA] | 65 | |||
Einspeisung System- und Peripheriespannung | ||||
24 V Systemspannung und Peripheriespannung [V DC] | 24 +6/-10 % | |||
24 V Stromaufnahme ohne Haltebremse [mA] | 750 | |||
Maximaler Strom Bremsenausgang [mA] | 2000 | |||
zulässiger Summenstrom aller angeschlossenen | 20 | |||
Nennausgangsleistung | ||||
Bei 400 V AC Netzanschlussspannung [kW] | 42,8 | |||
Basisverlustleistung und leistungsabhängige Verlustleistung | ||||
Basisverlustleistung [W] | 18 | |||
Leistungsabhängige Verlustleistung bei 230 V AC | 4 W/kW + 8 W/A | |||
Leistungsabhängige Verlustleistung bei 400 V AC | 4 W/kW + 10 W/A | |||
Leistungsabhängige Verlustleistung bei 480 V AC | 4 W/kW + 11 W/A | |||
Beispiel: Bei einer Nenneingangsleistung von 20 kW und einem Motorstrom vom direkt angeschlossenen Motor von 8 A ergibt sich eine Gesamtverlustleistung von | ||||
Zwischenkreis | ||||
Maximale Spannung [V DC] | 848 | |||
Kapazität [µF] | 1520 | |||
Nennausgangsstrom [A DC] | 80; davon maximal 50 auf die AX-Bridge | |||
Maximaler Nennausgangsstrom [A DC] | 160; davon maximal 100 auf die AX-Bridge | |||
Integriertes Achsmodul | ||||
Stromauflösung [Inc/A] | 144,8 | |||
Ausgangsstrom bei 400 V AC Netzanschlussspannung | ||||
Nennausgangsstrom [A]; 8 / 16 kHz | 25 / 14 | 40 / 23,5 | ||
Spitzenausgangsstrom Ieff [A] | 50 / 23 | 80 / 37,5 | ||
Ausgangsstrom bei 480 V AC Netzanschlussspannung | ||||
Nennausgangsstrom [A]; 8 / 16 kHz | 25 / 13 | 40 / 21 | ||
Spitzenausgangsstrom Ieff [A] | 50 / 19 | 80 / 30,5 | ||
Elektrische Daten | Kombinierte Einspeise- und Achsmodule 25 A | Kombinierte Einspeise- und Achsmodule 40 A |
|---|---|---|
AX8525-0xx0 | AX8540-0xx0 | |
Ausgangsfrequenz | ||
Ausgangfrequenz der limitierte Standardversion [Hz] | 0…599 | |
Ausgangsfrequenz der Dual-Use-Version [Hz] | 0…1600 | |
Interner Bremswiderstand | ||
Dauerbremsleistung [W] | 200 | |
Maximale Bremsleistung [kW] | 68 | |
Externer Bremswiderstand | ||
Minimaler Widerstandswert [Ω] | 10 | |
Dauerbremsleistung [kW] | 6 | |
Maximale Bremsleistung [kW] | 68 | |
Mechanische Daten | Kombinierte Einspeise- und Achsmodule 25 A | Kombinierte Einspeise- und Achsmodule 40 A |
|---|---|---|
AX8525-0xx0 | AX8540-0xx0 | |
Breite [mm] | 360 | |
Höhe [mm] | 230 | |
Tiefe [mm] | 192 | |
Gewicht [kg] | 15 | |