USA und Kanada
![]() | Die englische Übersetzung ist verbindlich Beachten Sie, dass alle in diesem Kapitel getroffenen Aussagen zur UL-Zertifizierung nur in der englischen Version verbindlich sind. Die deutsche Version dieses Kapitels ist rein informativ. |
Für den Betrieb des Multiachs-Servosystems AX8000 im Wirtschaftsraum der USA oder Kanada ist eine UL-Zertifizierung notwendig. Die Geräte sind nach den Standards des UL-Prüflabors zertifiziert und dürfen das cULus–Logo auf dem Typenschild tragen. Die Prüfnummer lautet: E195162.
Folgende Spezifikationen gelten für den UL-zertifizierten Einsatz:
- Komponenten des Multiachs-Servosystems AX8000 dürfen in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Verschmutzung eingesetzt werden. Dies entspricht dem Verschmutzungsgrad 2. Dabei ist zu beachten, dass gelegentlich und abhängig von den Umgebungsbedingungen mit einer vorübergehenden Leitfähigkeit durch Betauung zu rechnen ist.
- Die Verdrahtung muss über die Kupferleitungen mit mindestens 60 bis 75 °C Wärmeleitfähigkeit erfolgen.
- Das Multiachs-Servosystem AX8000 bietet keine Sensorik bei Überhitzung für den angeschlossenen Motor.
- Sie haben die Möglichkeit, verschiedene Motorgrößen zu betreiben. Den Pegel des internen Überlastungsschutzes des Motors können Sie einstellen.
Weiterführende Informationen