Richtlinien
2014/35/EU
Niederspannungsrichtlinie
2011/65/EU
RoHS-Richtlinie
2014/30/EU
EMV-Richtlinie
Verordnung (EU) 2021/821
Dual-Use-Verordnung
![]() | Installation mit Schutzleiterverbindung Bei der Installation von elektrischen Anlagen und Bauteilen müssen Sie zuerst die Schutzleiterverbindungen anschließen und diese bei der Deinstallation als letztes entfernen. Beachten Sie folgende Vorschriften für die Ausführung der Schutzleiterverbindung in Abhängigkeit mit der Höhe der Ableitströme:
|
Wert | Erläuterung |
---|---|
KU | Klassifizierungsgröße von sicherheitsbezogenen Ausfallarten zum Schutz gegen gefährliche Körperströme und zu hoher Erwärmung |
KU = 4,5 | Wird in Bezug auf Unterbrechung erreicht: |
KU = 6 | Wird in Bezug auf Unterbrechung erreicht: |