AX8640 Einspeisemodul 40 A

AX8640 Einspeisemodul 40 A 1:

Positionsnummer

Erläuterung

1

Anschlussbuchse für ankommende EtherCAT-Leitung

2

Anschlussbuchse für weiterführende EtherCAT-Leitung

3

Messkontakt und Prüfkontakt an den Geräten

4

Schnellverschluss des Multiachs-Servosystems AX8000; AX-Bridge

5

Optionaler Bremswiderstand
Beim Einsatz eines optionalen Bremswiderstandes mit dem Multiachs-Servosystem AX8000 muss die Brücke des 6-poligen Einspeisesteckers X02 zwischen RB- und RBint + entfernt werden

6

Schematische Kontakte am 6-poligen Einspeisestecker „X02“

7

Netzteil mit 24 V DC Versorgungsspannung

8

Optionale Netzdrossel

9

Optionaler Netzfilter

10

Schematische Kontakte am 4-poligen Einspeisestecker X01