ZS4800-2013 / Anschlussstecker Achsmodule AX8108 / AX8118 / AX8206
![]() | Maximaler Ausgangstrom für die Motorbremse B- und B+ AX8108 und AX8206 = 1 A AX8118 = 2 A |
- X13-Steckplatz und X23-Steckplatz bei Achsmodulen AX81xx und AX8206
Klemmstelle | Anschluss |
---|---|
PE | Schutzleiter |
U | Motoranschluss U |
V | Motoranschluss V |
W | Motoranschluss W |
T- | OCT- oder Temperatur - Mögliche Temperatursensoren: |
T+ | OCT+ oder Temperatur + Mögliche Temperatursensoren: |
B- | Motorbremse GND |
B+ | Motorbremse + |
Aderquerschnitt Maximal 6 mm² | |
Befestigung Push in |
Hinweis | |
Anschluss von Fremdmotoren Für den Betrieb von einem Fremdmotor mit Temperaturfühler am AX8000 ist ein Temperaturfühler mit doppelter Isolierung oder verstärkter Isolierung „reinforced isolation“ erforderlich. Bei Nichtbeachtung können das Multiachs-Servosystem AX8000 und weitere Komponenten beschädigt werden. |