Schutzerde
Die Schutzerde wird über den linken Erdungsbolzen am Einspeisemodul und der Montageplatte am Schaltschrank hergestellt. Die Verbindung erfolgt über eine Leitung mit ringförmigem Kabelschuh [1]. Benutzen Sie für einen Schutzleiter mindestens eine 10 mm2 Leitung.
Optional kann eine zusätzliche Schutzerde über den rechten Erdungsbolzen des letzten Moduls angebracht werden.
- ►Kabel mit einem ringförmigen Kabelschuh und einem Querschnitt von mindesten 10 mm² konfektionieren
- ►Kabel mit Kabelschuh [1] auf den linken Erdungsbolzen [2] des ersten Moduls im Antriebsverbund stecken
- ►Mutter [3] am Erdungsbolzen [2] auf dem Kabelschuh [4] einsetzen und festdrehen
- ►Keinen Federring [5] verwenden
- ►Anzugsdrehmomente beachten:
Komponenten | Anzugsdrehmoment [Nm] |
---|---|
Sperrverzahnte Sechskantmutter | 2,7 |
- ►Die konfektionierten Kabel fachgerecht an der Montageplatte des Schaltschrankes anbringen. Säubern Sie die Auflageflächen vor der Montage und achten Sie darauf, dass die Montageplatte nicht lackiert ist.