Praxisbeispiel

Das konfigurierte 480 VDC-Antriebssystem besteht aus:

Anzahl

Komponente

4

Servomotoren der Baureihe AM8031-0D21 mit 4 m, 10 m, 15 m und 22 m Leitungslänge

4

Servomotoren der Baureihe AM8051-0G21 mit 16 m, 18 m, 21 m und 25 m Leitungslänge

4

Doppelachsmodule der Baureihe AX8206

1

Einspeisemodul der Baureihe AX8620

Gesamtstillstandsstrom I0

Der Gesamtstillstandsstrom I0 bezieht sich auf alle im Praxisbeispiel aufgeführten Servomotoren und entspricht:

Der Gesamtstillstandsstrom I0 wird nun mit dem Gleichzeitigkeitsfaktor multipliziert. Bei einer Werkzeugmaschine ist dieser relativ hoch; zum Beispiel 0,9, weil alle Achsen zur gleichen Zeit in das Material fahren können. Bei einem Handlings-System liegt der Faktor eher bei 0,7. Dies entspricht dann:

Auf Grund der Berechnungen, wurde das Einspeisemodul AX8620 gewählt.

 

24 VDC Stromaufnahme

Die 24 VDC Stromaufnahme bezieht sich auf alle im Praxisbeispiel aufgeführten Komponenten und entspricht:

Ergebnis

Die maximale Einzelleitungslänge beim AM8051-0G21 beträgt 25 m und ist damit ≤ 25 m

Die Gesamtleitungslänge aller Servomotoren beträgt 131 m und ist damit ≤ 300 m

Die 24 VDC Stromaufnahme aller Komponenten beträgt 5,88 ADC und ist damit ≤ 20 ADC

Die maximale Zwischenkreiskapazität beträgt immer bezogen auf den Anschluss an einem gemeinsamen Einspeisemodul AX8620 945 µF und ist damit ≤ 6000 µF