Zwischenkreiskapazität
![]() | Maximal ladbare Zwischenkreiskapazität beachten Bei der Auslegung der Maschine oder Anlage ist die maximale ladbare Zwischenkreiskapazität zu beachten:
|
Maximal ladbare Zwischenkreiskapazität
- Alle Angaben in µF
Modul | 230 VAC | 400 VAC | 480 VAC |
---|---|---|---|
AX8600-0000 | 25000 | 8500 | 6000 |
AX8620-0000 | 25000 | 8500 | 6000 |
AX8640-0000 | 40000 | 13500 | 9500 |
AX8525-0000 | 70000 | 23000 | 13000 |
AX8540-0000 | 70000 | 23000 | 13000 |
Sonderfälle
AX8600 Einspeisemodul DC
Werden weitere Achs- und Optionsmodule an ein AX8600 Einspeisemodul DC angereiht, welches im Zwischenkreis mit der vorherigen Gruppe gekoppelt ist, dann muss die Zwischenkreiskapazität dieser neuen Gruppe nicht berücksichtigt werden. Das AX8600 Modul verfügt über eine eigene Ladeschaltung.
AX8831/AX8832 Koppelmodul für AMP8000
AMP8805-Verteilermodule, die an ein AX883x-Koppelmodul angeschlossen werden, müssen nicht bei der ladbaren Zwischenkreiskapazitäts-Berechnung berücksichtigt werden, da die Koppelmodule über eine eigene Ladeschaltung verfügen.
![]() | Maximal ladbare Zwischenkreiskapazität bei 400 VAC Zum Verbund gehören:
|
![]() | Ladezeit Zwischenkreiskapazität Ladezeit des Zwischenkreises beim ersten Einschalten: Die Ladezeit wird wie folgt berechnet:
|
Beispiele
AX8620 an 400 VAC mit maximaler-Anzahl Achsmodulen:
- Tau = 33 Ohm x 8500 µF = 280 ms
Ladezeit = 5 x 280 ms = 1,4 s
AX8540 an 400 VAC mit maximaler-Anzahl Achsmodulen:
- Tau = 10 Ohm x 23000 µF = 230 ms
Ladezeit = 5 x 230 ms = 1,15 s