Weitspannungsbereich der Spannungsversorgung
Sie haben die Möglichkeit, das Multiachs-Servosystem AX8000 durch den Weitspannungsbereich der Einspeisemodule weltweit an unterschiedlichen Spannungssystemen zu betreiben.
Zugelassen sind alle Netze mit geerdetem Mittelpunkt; TT / TN.
Im Folgenden erhalten Sie die Angaben des Weitspannungsbereiches der Einspeisemodule für die verschiedenen Versorgungsnetze:
Einphasige Versorgungsnetze | Dreiphasige Versorgungsnetze |
|---|---|
1 x 100-10 % V AC bis 1 x 240+10 % V AC | 3 x 200-10 % V AC bis 3 x 480+8 % V AC |
![]() | Versorgungsnetze Weitere Informationen zu allen Versorgungsnetzen im Kapitel: → Elektrische Installation, Versorgungsnetze |
![]() | Länderspezifische Beispiele In der folgenden Tabelle erhalten Sie Beispiele für unterschiedliche Netzsysteme in verschiedenen Ländern: |
Land | Einphasige | Dreiphasige |
|---|---|---|
Japan | 1 x 100 V AC | 3 x 200 V AC |
Nordamerika | 1 x 115 V AC | 3 x 480 V AC |
Europa | 1 x 230 V AC | 3 x 400 V AC |