Bedingungen
Bei Transport und Lagerung ist sicherzustellen, dass der Servoverstärker und einzelne Komponenten nicht beschädigt werden. Beachten Sie die nachfolgenden Kapitel und halten Sie die Bedingungen ein:
- Elektrostatische Aufladung vermeiden
- Kontakt mit hochisolierenden Stoffen vermeiden
- Temperatur: -25 °C bis +55 °C, maximal 20 K/Stunde schwankend
- Luftfeuchtigkeit: Relative Feuchte, maximal 95 % nicht kondensierend
- Verwendung geeigneter Transportmittel
- Verwendung der Originalverpackung des Herstellers
Die Tabelle zeigt die maximale Stapelhöhe, in der Sie den Servoverstärker auf einer Palette in der Originalverpackung lagern und transportieren dürfen:
Multiachs-Servosystem AX8000 | Stapelhöhe [Stück] |
|---|---|
Einspeisemodule, Achsmodule, Kondensatormodule | 8 |
Kombinierte Module | 3 |