Verpackung
Auf der Verpackung sind Hinweise für den Umgang aufgedruckt:
Symbol | Erklärung |
---|---|
Das ist die zugelassene höchste und niedrigste Temperatur, bei der Sie lagern dürfen. | |
In dieser Lage steht die Verpackung richtig. | |
Die Verpackung ist vor Nässe zu schützen. | |
Der Inhalt der Verpackung ist zerbrechlich. |
Die folgende Tabelle zeigt die Abmessungen der Verpackungen:
Abmessung | AX8108 | AX8206 | AX8600 | AX8620 | AX8118 | AX8128 | AX8640 | AX8525 | AX8540 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe [mm] | 370 | 395 | 490 | ||||||
Breite [mm] | 275 | 275 | 385 | ||||||
Tiefe [mm] | 130 | 170 | 290 |